• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompaktschieber / 3mm Hub

Kompaktschieber / 3mm Hub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSCSG3-12
MSCSGM3-12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSlide Cores
1 Verfügbar auf Anfrage 10Inlay part processed
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapped

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Slim type Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism No
ST (Stroke amount)(mm) 3 W (Angular cam width)(mm) 12

Technischer Support