• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägstifte / Planfläche / Innengewinde, Außengewinde

Schrägstifte / Planfläche / Innengewinde, Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-P[6,​8,​10]
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-PMC[6,​8,​10]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-P[8,​10,​12]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-PMC[8,​10,​12]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-P[10,​12,​16]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-PMC[10,​12,​15,​17]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-P[12,​16,​20]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-PMC[12,​15,​17,​20]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-P[16,​20,​24]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-PMC[15,​17,​20,​25]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-P[4,​5,​6]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-PMC[4,​5,​6]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-P[5,​6,​8]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-PMC[5,​6,​8]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Applicable loose core part number L (L dimension)
(mm)
F (Length of inclined block side screw)
(mm)
P (Diameter of inclined block side screw)
(mm)
PMC (Alteration of male thread to fine thread)
(mm)
1 auf Anfrage 1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 306 ~ 10-
1 auf Anfrage 1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 30-6 ~ 10
1 auf Anfrage 1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 368 ~ 12-
1 auf Anfrage 1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 36-8 ~ 12
1 auf Anfrage 1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 4810 ~ 16-
1 auf Anfrage 1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 48-10 ~ 17
1 auf Anfrage 1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 6012 ~ 20-
1 auf Anfrage 1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 60-12 ~ 20
1 auf Anfrage 1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 7216 ~ 24-
1 auf Anfrage 1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 72-15 ~ 25
1 auf Anfrage 108SCY100 ~ 6004 ~ 184 ~ 6-
1 auf Anfrage 108SCY100 ~ 6004 ~ 18-4 ~ 6
1 auf Anfrage 1010SCY100 ~ 8005 ~ 245 ~ 8-
1 auf Anfrage 1010SCY100 ~ 8005 ~ 24-5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Technischer Support