• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / wartungsfrei / 10mm

Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / wartungsfrei / 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STS15-30
STS15-40
STS15-50
STS15-75
STS18-30
STS18-40
STS18-50
STS18-75
STS22-30
STS22-40
STS22-50
STS22-75
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101530
1 Verfügbar auf Anfrage 101540
1 Verfügbar auf Anfrage 101550
1 Verfügbar auf Anfrage 101575
1 Verfügbar auf Anfrage 101830
1 Verfügbar auf Anfrage 101840
1 Verfügbar auf Anfrage 101850
1 Verfügbar auf Anfrage 101875
1 Verfügbar auf Anfrage 102230
1 Verfügbar auf Anfrage 102240
1 Verfügbar auf Anfrage 102250
1 Verfügbar auf Anfrage 102275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Function Slide plate Material Copper alloy Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Technischer Support