Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SBGN16-[15,20,25,30]-V[6-9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN20-[15,20,25,30]-V[9-12/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN25-[15,20,25,30]-V[12-15/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN28-[20,25,30]-V[16-19/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN35-[25,30,35,40]-V[21-24/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN40-[25,30,35,40]-V[26-29/0.1]-G[1-10/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Head thickness (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | G (Taper angle) (mm) | L (L dimension) (mm) | V (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 16 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 6 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 9 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 12 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 28 | 1 ~ 10 | 20 ~ 30 | 16 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | 1 ~ 10 | 25 ~ 40 | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 1 ~ 10 | 25 ~ 40 | 26 ~ 29 |
Loading...
Material | SUJ2 | Product type | Sprue bushing guides |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
G (Taper angle)(mm)
L (L dimension)(mm)
V (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften