Zentrieringe / Senkbohrung / 2-fach Montagebohrung
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
LRBD100-15
LRBD100-20
LRBD100-35
LRBD100-40
LRBD100-45
LRBD120-15
LRBD120-20
LRBD120-35
LRBD120-40
LRBD120-45
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
T (Height)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1010015
1 Verfügbar auf Anfrage 1010020
1 Verfügbar auf Anfrage 1010035
1 Verfügbar auf Anfrage 1010040
1 Verfügbar auf Anfrage 1010045
1 Verfügbar auf Anfrage 1012015
1 Verfügbar auf Anfrage 1012020
1 Verfügbar auf Anfrage 1012035
1 Verfügbar auf Anfrage 1012040
1 Verfügbar auf Anfrage 1012045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type Bolt stopper type Locating ring type Standard type No. of bolts 2 holes

Technischer Support