• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentrieringe / Durchgangsbohrung / 1-fach Montagebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LAR100-10
LAR100-15
LAR100-20
LAR120-10
LAR120-15
LAR120-20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
T (Height)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1010010
1 Verfügbar auf Anfrage 1010015
1 Verfügbar auf Anfrage 1010020
1 Verfügbar auf Anfrage 1012010
1 Verfügbar auf Anfrage 1012015
1 Verfügbar auf Anfrage 1012020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type For both bolt type and shoulder type Locating ring type Adapter ring for locating

Technischer Support