Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / Spitze abgerundet

Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / Spitze abgerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RLR2-15
RLR2-20
RLR2-25
RLR2-30
RLR2-35
RLR2-40
RLR3-15
RLR3-20
RLR3-25
RLR3-30
RLR3-35
RLR3-40
RLR3-45
RLR3-50
RLR4-20
RLR4-25
RLR4-30
RLR4-35
RLR4-40
RLR4-45
RLR4-50
RLR4-60
RLR4-70
RLR4-80
RLR5-20
RLR5-25
RLR5-30
RLR5-35
RLR5-40
RLR5-45
RLR5-50
RLR5-60
RLR5-70
RLR5-80
RLR6-30
RLR6-35
RLR6-40
RLR6-45
RLR6-50
RLR6-60
RLR6-70
RLR6-80
RLR8-30
RLR8-35
RLR8-40
RLR8-45
RLR8-50
RLR8-60
RLR8-70
RLR8-80
RLRB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLRB2.5-[10-100/0.1]-P[0.9-2.4/0.1]-Y[0.8-2.3/0.1]
RLRB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLRB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLRB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLRB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLRB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLRB10-[15-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]
RLRBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[0.8-3/0.1]
RLRBF2.5-[10-100/0.1]-P[0.9-2.4/0.1]-Y[0.8-2.3/0.1]-B[0.8-3/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRunner lock diameter
(mm)
Head diameter Dimension designation type L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Y (Tip diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type15---
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type20---
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type25---
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 102NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type15---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type20---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type25---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type45---
1 Verfügbar auf Anfrage 103NormalL dimension selection type50---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type20---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type25---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type45---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type50---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type60---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type70---
1 Verfügbar auf Anfrage 104NormalL dimension selection type80---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type20---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type25---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type45---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type50---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type60---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type70---
1 Verfügbar auf Anfrage 105NormalL dimension selection type80---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type45---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type50---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type60---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type70---
1 Verfügbar auf Anfrage 106NormalL dimension selection type80---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type30---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type35---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type40---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type45---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type50---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type60---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type70---
1 Verfügbar auf Anfrage 108NormalL dimension selection type80---
1 auf Anfrage 102NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 auf Anfrage 102.5NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 2.40.8 ~ 2.3
1 auf Anfrage 103NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 2.90.8 ~ 2.8
1 auf Anfrage 104NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.1 ~ 3.91 ~ 3.8
1 auf Anfrage 105NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 auf Anfrage 106NormalL/P/Y dimension designation type15 ~ 100-1.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8
1 auf Anfrage 108NormalL/P/Y dimension designation type15 ~ 100-2.1 ~ 7.92 ~ 7.8
1 auf Anfrage 1010NormalL/P/Y dimension designation type15 ~ 100-2.6 ~ 9.92.5 ~ 9.8
1 auf Anfrage 102NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 auf Anfrage 102.5NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 2.40.8 ~ 2.3

Loading...

Grundlegende Informationen

Product name Runner lock pin Tip matching shape Straight type Tip shape Standard

Technischer Support