Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RLH2-15 |
RLH2-20 |
RLH2-25 |
RLH2-30 |
RLH2-35 |
RLH2-40 |
RLH3-15 |
RLH3-20 |
RLH3-25 |
RLH3-30 |
RLH3-35 |
RLH3-40 |
RLH3-45 |
RLH3-50 |
RLH4-20 |
RLH4-25 |
RLH4-30 |
RLH4-35 |
RLH4-40 |
RLH4-45 |
RLH4-50 |
RLH4-60 |
RLH4-70 |
RLH4-80 |
RLH5-20 |
RLH5-25 |
RLH5-30 |
RLH5-35 |
RLH5-40 |
RLH5-45 |
RLH5-50 |
RLH5-60 |
RLH5-70 |
RLH5-80 |
RLH6-30 |
RLH6-35 |
RLH6-40 |
RLH6-45 |
RLH6-50 |
RLH6-60 |
RLH6-70 |
RLH6-80 |
RLH8-30 |
RLH8-35 |
RLH8-40 |
RLH8-45 |
RLH8-50 |
RLH8-60 |
RLH8-70 |
RLH8-80 |
RLHB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-F[0.8-1.9/0.1] |
RLHB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-F[0.8-2.9/0.1] |
RLHB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-F[1-3.9/0.1] |
RLHB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-F[1.2-4.9/0.1] |
RLHB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-F[1.5-5.9/0.1] |
RLHB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-F[2-7.9/0.1] |
RLHB10-[15-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-F[2.5-9.9/0.1] |
RLHBF2-[10-100/0.1]-P[1.3-1.9/0.1]-Y[0.8-1.4/0.1]-F[0.8-1.9/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1.5/0.1] |
RLHBF3-[10-100/0.1]-P[1.3-2.9/0.1]-Y[0.8-2.4/0.1]-F[0.8-2.9/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1.5/0.1] |
RLHBF4-[10-100/0.1]-P[1.5-3.9/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.9/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Head diameter | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | E (Tip width) (mm) | F (Tip diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 15 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 20 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 25 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 15 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 20 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 25 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 45 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L dimension selection type | 50 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 20 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 25 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 45 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 50 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 60 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 70 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L dimension selection type | 80 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 20 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 25 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 45 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 50 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 60 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 70 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L dimension selection type | 80 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 45 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 50 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 60 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 70 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L dimension selection type | 80 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 30 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 35 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 40 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 45 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 50 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 60 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 70 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L dimension selection type | 80 | - | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.8 ~ 1.9 | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.8 ~ 2.9 | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.9 | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 4.9 | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 15 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.9 | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 15 ~ 100 | - | - | 2 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 15 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 9.9 | 2.6 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | Normal | L/P/Y/F/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.9 | 1.3 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | Normal | L/P/Y/F/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 2.9 | 1.3 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.9 | 1.5 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Straight type | Tip shape | Hard lock |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Runner lock diameter(mm)
Head diameter
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
E (Tip width)(mm)
F (Tip diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften