• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / mit Einführung / Spitze abgerundet

Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / mit Einführung / Spitze abgerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / mit Einführung / Spitze abgerundet
  • Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / mit Einführung / Spitze abgerundet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RLRSB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]
RLRSB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]
RLRSB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]
RLRSB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-5.6/0.1]
RLRSB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.5/0.1]
RLRSBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]-B[1.5-3.8/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1]
RLRSBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRunner lock diameter
(mm)
Dimension designation type L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
E (Tip width)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Y (Tip diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 102L/P/Y dimension designation type10 ~ 100--0.9 ~ 1.80.8 ~ 1.7
1 auf Anfrage 103L/P/Y dimension designation type10 ~ 100--0.9 ~ 2.80.8 ~ 2.7
1 auf Anfrage 104L/P/Y dimension designation type10 ~ 100--1.1 ~ 3.81 ~ 3.7
1 auf Anfrage 105L/P/Y dimension designation type10 ~ 100--1.3 ~ 4.61.2 ~ 5.6
1 auf Anfrage 106L/P/Y dimension designation type15 ~ 100--1.6 ~ 5.61.5 ~ 5.5
1 auf Anfrage 102L/P/Y/B/E dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 30.5 ~ 10.9 ~ 1.80.8 ~ 1.7
1 auf Anfrage 103L/P/Y/B/E dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 30.5 ~ 10.9 ~ 2.80.8 ~ 2.7
1 auf Anfrage 104L/P/Y/B/E dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 3.80.5 ~ 11.1 ~ 3.81 ~ 3.7
1 auf Anfrage 105L/P/Y/B/E dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 4.50.5 ~ 11.3 ~ 4.61.2 ~ 4.8
1 auf Anfrage 106L/P/Y/B/E dimension designation type15 ~ 1501.5 ~ 4.50.5 ~ 11.6 ~ 5.61.5 ~ 5.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product name Runner lock pin Tip matching shape Straight type Tip shape With introduction
Head diameter Normal

Technischer Support