Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PGEB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGEB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGEB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGEB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGEB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGEB1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGEB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGEB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGEB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGEB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGEB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGEB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3] |
PGEB2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8]-A[1,2,3] |
PGEB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2]-A[1,2,3] |
PGEB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGEB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEB3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGEB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGEB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGEB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGEB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEB4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGEB4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGEB4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGEB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGEB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGEB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEB5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEB5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGKB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGKB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGKB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGKB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGKB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGKB1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGKB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGKB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGKB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGKB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGKB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGKB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3] |
PGKB2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3] |
PGKB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3] |
PGKB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGKB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKB3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGKB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGKB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGKB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGKB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGKB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | C (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 2 | 1 ~ 3 | - | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 3 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 4 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 5 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 6 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 8 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | 2 ~ 4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 2 | 1 ~ 3 | - | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 3 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 4 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 5 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 6 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 8 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - |
Loading...
Shape | Normal type | Tip step shape | SR | Tip type | Normal |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.01 | Tip straight tolerance | 0~0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip shape
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
C (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften