• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punktangussbuchsen / mit Kopf / Stahl / Anguss Standard / kleiner Durchmesser / Spitzenform A4

Punktangussbuchsen / mit Kopf / Stahl / Anguss Standard / kleiner Durchmesser / Spitzenform A4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PGHST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP dimension tolerance D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10±0.011.520 ~ 0.510 ~ 200.3
1 auf Anfrage 10±0.011.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
1 auf Anfrage 10±0.011.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5
1 auf Anfrage 10±0.0051.520 ~ 0.510 ~ 200.3
1 auf Anfrage 10±0.0051.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
1 auf Anfrage 10±0.0051.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 Shape Head type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005 Tip straight tolerance 0~0.2

Technischer Support