• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektroden / EMSG / gerader Schaft / konische Spitze

Elektroden / EMSG / gerader Schaft  / konische Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMSG
[ M ]CW008A Equiv. Pure Copper
BDPart NumberL
                  A
P
10°15°20°30°TypeP
1.5--  3.7-6EMSG1.560    20 
210.36.85.13.426070 10152030
2.513.18.76.54.32.5
316.010.6  7.9  5.236070 10152030
  90  2030
421.714.410.87.146070 10152030
  90  20 
5--13.69.056070   2030
  90  20 
6--16.410.866070   2030
  90  20 

Specifications

       
 Part Number-L-A 
 EMSG2-60-30 
       
[ ! ]Note that when ordering EMSG, there is no need to enter the letter A of the alphabet.

Example

・Oblique gates require angular hole processing that are
often difficult by drilling. Electro discharging is suitable
for preparing an angular hole in places where the drill tip
would not be well aligned or broken.
・The di dimension is dependent on the runner diameter (W).
Select the appropriate P dimension in accordance with d1.

[ ! ]The electrode's tip may be bent if it is dropped or its tip
directly touches other objects.
If so, make sure to perform dressing before using it for
rotating discharge process.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EMSG1.5-60-20
EMSG2-60-10
EMSG2-60-15
EMSG2-60-20
EMSG2-60-30
EMSG2-70-10
EMSG2-70-15
EMSG2-70-20
EMSG2-70-30
EMSG2.5-60-10
EMSG2.5-60-15
EMSG2.5-60-20
EMSG2.5-60-30
EMSG2.5-70-10
EMSG2.5-70-15
EMSG2.5-70-20
EMSG2.5-70-30
EMSG3-60-10
EMSG3-60-15
EMSG3-60-20
EMSG3-60-30
EMSG3-70-10
EMSG3-70-15
EMSG3-70-20
EMSG3-70-30
EMSG3-90-20
EMSG3-90-30
EMSG4-60-10
EMSG4-60-15
EMSG4-60-20
EMSG4-60-30
EMSG4-70-10
EMSG4-70-15
EMSG4-70-20
EMSG4-70-30
EMSG4-90-20
EMSG5-60-20
EMSG5-60-30
EMSG5-70-20
EMSG5-70-30
EMSG5-90-20
EMSG6-60-20
EMSG6-60-30
EMSG6-70-20
EMSG6-70-30
EMSG6-90-20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
1 Verfügbar auf Anfrage 101.56020
1 Verfügbar auf Anfrage 1026010
1 Verfügbar auf Anfrage 1026015
1 Verfügbar auf Anfrage 1026020
1 Verfügbar auf Anfrage 1026030
1 Verfügbar auf Anfrage 1027010
1 Verfügbar auf Anfrage 1027015
1 Verfügbar auf Anfrage 1027020
1 Verfügbar auf Anfrage 1027030
1 Verfügbar auf Anfrage 102.56010
1 Verfügbar auf Anfrage 102.56015
1 Verfügbar auf Anfrage 102.56020
1 Verfügbar auf Anfrage 102.56030
1 Verfügbar auf Anfrage 102.57010
1 Verfügbar auf Anfrage 102.57015
1 Verfügbar auf Anfrage 102.57020
1 Verfügbar auf Anfrage 102.57030
1 Verfügbar auf Anfrage 1036010
1 Verfügbar auf Anfrage 1036015
1 Verfügbar auf Anfrage 1036020
1 Verfügbar auf Anfrage 1036030
1 Verfügbar auf Anfrage 1037010
1 Verfügbar auf Anfrage 1037015
1 Verfügbar auf Anfrage 1037020
1 Verfügbar auf Anfrage 1037030
1 Verfügbar auf Anfrage 1039020
1 Verfügbar auf Anfrage 1039030
1 Verfügbar auf Anfrage 1046010
1 Verfügbar auf Anfrage 1046015
1 Verfügbar auf Anfrage 1046020
1 Verfügbar auf Anfrage 1046030
1 Verfügbar auf Anfrage 1047010
1 Verfügbar auf Anfrage 1047015
1 Verfügbar auf Anfrage 1047020
1 Verfügbar auf Anfrage 1047030
1 Verfügbar auf Anfrage 1049020
1 Verfügbar auf Anfrage 1056020
1 Verfügbar auf Anfrage 1056030
1 Verfügbar auf Anfrage 1057020
1 Verfügbar auf Anfrage 1057030
1 Verfügbar auf Anfrage 1059020
1 Verfügbar auf Anfrage 1066020
1 Verfügbar auf Anfrage 1066030
1 Verfügbar auf Anfrage 1067020
1 Verfügbar auf Anfrage 1067030
1 Verfügbar auf Anfrage 1069020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material CW008A Equiv. Pure Copper

Technischer Support