Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EMLM0.8-0 |
EMLM0.8-1 |
EMLM0.8-2 |
EMLM0.8-3 |
EMLM0.8-4 |
EMLM0.8-5 |
EMLM0.8-6 |
EMLM0.8-7 |
EMLM0.8-8 |
EMLM0.8-9 |
EMLM0.8-[#,+,/,<,>,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z] |
EMLM0.8A-0 |
EMLM0.8A-1 |
EMLM0.8A-2 |
EMLM0.8A-3 |
EMLM0.8A-4 |
EMLM0.8A-5 |
EMLM0.8A-6 |
EMLM0.8A-7 |
EMLM0.8A-8 |
EMLM0.8A-9 |
EMLM0.8A-[#,+,/,<,>,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z] |
EMLM1.0-0 |
EMLM1.0-1 |
EMLM1.0-2 |
EMLM1.0-3 |
EMLM1.0-4 |
EMLM1.0-5 |
EMLM1.0-6 |
EMLM1.0-7 |
EMLM1.0-8 |
EMLM1.0-9 |
EMLM1.0-[#,+,/,<,>,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z] |
EMLM1.2-0 |
EMLM1.2-1 |
EMLM1.2-2 |
EMLM1.2-3 |
EMLM1.2-4 |
EMLM1.2-5 |
EMLM1.2-6 |
EMLM1.2-7 |
EMLM1.2-8 |
EMLM1.2-9 |
EMLM1.2-[#,+,/,<,>,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z] |
EMLM1.5-0 |
EMLM1.5-1 |
EMLM1.5-2 |
EMLM1.5-3 |
EMLM1.5-4 |
EMLM1.5-5 |
EMLM1.5-6 |
EMLM1.5-7 |
EMLM1.5-8 |
EMLM1.5-9 |
EMLM1.5-[#,+,/,<,>,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z] |
EMLM2.0-0 |
EMLM2.0-1 |
EMLM2.0-2 |
EMLM2.0-3 |
EMLM2.0-4 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Tip diameter) (mm) | Characters for engraving | Character type | # | / | Engraving character designation | Engraving character selection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 0 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 1 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 2 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 3 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 4 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 5 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 6 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 7 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 8 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 9 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 | - | Standard type | # | / | - | + / < / > / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 0 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 1 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 2 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 3 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 4 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 5 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 6 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 7 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 8 | Small type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 9 | Small type | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 | - | Small type | # | / | - | + / < / > / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 0 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 1 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 2 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 3 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 4 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 5 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 6 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 7 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 8 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.0 | 9 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 1.0 | - | Standard type | # | / | - | + / < / > / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 0 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 1 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 2 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 3 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 4 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 5 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 6 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 7 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 8 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 9 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 | - | Standard type | # | / | - | + / < / > / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 0 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 1 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 2 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 3 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 4 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 5 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 6 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 7 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 8 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 9 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 | - | Standard type | # | / | - | + / < / > / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 0 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 1 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 2 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 3 | Standard type | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 4 | Standard type | - | - | - | - |
Loading...
Material | Tough pitch copper |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Tip diameter)(mm)
Characters for engraving
Character type
#
/
Engraving character designation
Engraving character selection
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften