Führungssäulen / doppelt abgesetzt

Führungssäulen / doppelt abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPPTA40-[160-210/10]
GPPTA50-[190-260/10]
GPPTA60-[230-320/10]
GPPTA80-[290-400/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 1040160 ~ 210
1 auf Anfrage 1050190 ~ 260
1 auf Anfrage 1060230 ~ 320
1 auf Anfrage 1080290 ~ 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leader pins for middle・large mold Head Straight Oil groove No
With/without diameter of recess No How to mount Bolt hole Applicable to joint or not No

Technischer Support