Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TPN13-1 |
TPN13-3 |
TPN13-5 |
TPN13-10 |
TPN13-[1,3,5,10] |
TPN16-1 |
TPN16-3 |
TPN16-5 |
TPN16-10 |
TPN16-[1,3,5,10] |
TPN20-1 |
TPN20-3 |
TPN20-5 |
TPN20-10 |
TPN20-[1,3,5,10] |
TPN25-1 |
TPN25-3 |
TPN25-5 |
TPN25-10 |
TPN25-[1,3,5,10] |
TPN30-1 |
TPN30-3 |
TPN30-5 |
TPN30-10 |
TPN30-[1,3,5,10] |
TPN32-1 |
TPN32-3 |
TPN32-5 |
TPN32-10 |
TPN32-[1,3,5,10] |
TPN35-1 |
TPN35-3 |
TPN35-5 |
TPN35-10 |
TPN35-[1,3,5,10] |
TPN42-1 |
TPN42-3 |
TPN42-5 |
TPN42-10 |
TPN42-[1,3,5,10] |
TPNV10-1 |
TPNV10-3 |
TPNV10-5 |
TPNV10-[1,3,5] |
TPNV13-1 |
TPNV13-3 |
TPNV13-5 |
TPNV13-[1,3,5] |
TPNV16-1 |
TPNV16-3 |
TPNV16-5 |
TPNV16-[1,3,5] |
TPNV20-1 |
TPNV20-3 |
TPNV20-[1,3,5] |
TPNV25-1 |
TPNV25-3 |
TPNV25-5 |
TPNV25-[1,3,5] |
TPNV30-1 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Components | Ext. dia./External tolerance | Angle of tapered shape (°) | Concentricity of straight/tapered section | Alterations | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | Match mark | No | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | Match mark | No | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | Match mark | No | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 10 | Match mark | No | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 10 | Match mark | Yes | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 10 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | 0.01 or less | No | 10 | |
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | 0.01 or less | No | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 5 | 0.01 or less | Yes | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | 0.01 or less | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | 0.01 or less | No | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 5 | 0.01 or less | Yes | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | 0.01 or less | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | 0.01 or less | No | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 5 | 0.01 or less | Yes | 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 20 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | 0.01 or less | No | 20 | |
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 5 | 0.01 or less | Yes | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 3 | 0.01 or less | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 5 | 0.01 or less | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 ~ 5 | 0.01 or less | Yes | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | k6 | 1 | 0.01 or less | No | 30 |
Loading...
Shape type | Pin | Tapered or straight | Tapered shape | Mounting type | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Components
Ext. dia./External tolerance
Angle of tapered shape(°)
Concentricity of straight/tapered section
Alterations
D (Outer diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften