• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige, innenseitige Montage / einzeln, Set

Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige, innenseitige Montage / einzeln, Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige, innenseitige Montage / einzeln, Set
  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige, innenseitige Montage / einzeln, Set
  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige, innenseitige Montage / einzeln, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPNFC13-7
TPNFC13-7
TPNFC16-7
TPNFC16-7
TPNFC20-10
TPNFC20-10
TPNFC25-12
TPNFC25-12
TPNFC30-18
TPNFC30-18
TPNFCB13-7
TPNFCB13-7
TPNFCB16-7
TPNFCB16-7
TPNFCB20-10
TPNFCB20-10
TPNFCB25-12
TPNFCB25-12
TPNFCB30-18
TPNFCB30-18
TPNFCP13-7
TPNFCP13-7
TPNFCP16-7
TPNFCP16-7
TPNFCP20-10
TPNFCP20-10
TPNFCP25-12
TPNFCP25-12
TPNFCP30-18
TPNFCP30-18
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSComponents Alterations D (Outer diameter)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes137
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No137
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes167
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No167
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes2010
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2010
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes2512
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2512
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes3018
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No3018
1 auf Anfrage 10BushingYes137
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo137
1 auf Anfrage 10BushingYes167
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo167
1 auf Anfrage 10BushingYes2010
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2010
1 auf Anfrage 10BushingYes2512
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2512
1 auf Anfrage 10BushingYes3018
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo3018
1 auf Anfrage 10PinYes137
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo137
1 auf Anfrage 10PinYes167
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo167
1 auf Anfrage 10PinYes2010
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo2010
1 auf Anfrage 10PinYes2512
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo2512
1 auf Anfrage 10PinYes3018
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo3018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Bushing PL installation
Ext. dia./External tolerance +0.005/0 Clearance of straight shape 0~0.010 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Technischer Support