Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mounting hole shape | D1 (Outer diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 13 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 13 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 35 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 35 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 35 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 35 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 38 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 38 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 42 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 42 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 48 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 48 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 8 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 10 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 13 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 13 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 25 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Through hole | 25 | 10 |
Loading...
Components | Spacer | Shape type | Pin |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting hole shape
D1 (Outer diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften