Blockzentrierungen / Stahlegierung / gehärtet

Blockzentrierungen / Stahlegierung / gehärtet
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
VTBSF16-16-8
VTBSF16-20-8
VTBSF20-25-8
VTBSF20-30-8
VTBSF25-25-10
VTBSF25-30-10
VTBSF30-30-12
VTBSF30-40-12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSA (External shape)
(mm)
L (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1016168
1 Verfügbar auf Anfrage 1016208
1 Verfügbar auf Anfrage 1020258
1 Verfügbar auf Anfrage 1020308
1 Verfügbar auf Anfrage 10252510
1 Verfügbar auf Anfrage 10253010
1 Verfügbar auf Anfrage 10303012
1 Verfügbar auf Anfrage 10304012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Straight shape
Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Clearance of straight shape 0.002~0.008 Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Technischer Support