Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TBSFM20-25-8 |
TBSFM25-25-10 |
TBSFM25-30-10 |
TBSFM30-30-12 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 30 | 12 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.005~0.015 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
With/without oil groove | Yes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (External shape)(mm)
L (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften