Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EGHC8-[40-80/5] |
EGHC8-LC[40-79.9/0.1] |
EGHC10-[40-100/5] |
EGHC10-LC[40-99.9/0.1] |
EGHC12-[40-100/5] |
EGHC12-LC[40-99.9/0.1] |
EGHC13-[40-150/5] |
EGHC13-LC[40-149.9/0.1] |
EGHC16-[40-150/5] |
EGHC16-LC[40-149.9/0.1] |
EGHC20-[50-175/5] |
EGHC20-LC[50-174.9/0.1] |
EGHC25-[50-250/5] |
EGHC25-LC[50-249.9/0.1] |
EGHC30-[50-300/5] |
EGHC30-LC[50-299.9/0.1] |
EGHC32-[50-300/5] |
EGHC32-LC[50-249.9/0.1] |
EGHC35-[50-300/5] |
EGHC35-LC[50-299.9/0.1] |
EGHC40-[50-350/5] |
EGHC40-LC[50-349.9/0.1] |
EGHC50-[50-350/5] |
EGHC50-LC[50-349.9/0.1] |
EGHN10-[40-100/5] |
EGHN10-LC[40-99.9/0.1] |
EGHN12-[40-100/5] |
EGHN12-LC[40-99.9/0.1] |
EGHN13-[40-150/5] |
EGHN13-LC[40-149.9/0.1] |
EGHN16-[40-150/5] |
EGHN16-LC[40-149.9/0.1] |
EGHN20-[50-175/5] |
EGHN20-LC[50-174.9/0.1] |
EGHN25-[50-250/5] |
EGHN25-LC[50-249.9/0.1] |
EGHN30-[50-200/5] |
EGHN30-LC[50-199.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Product type | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 8 | - | 40 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 10 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 13 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 20 | 50 ~ 175 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 20 | - | 50 ~ 174.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 30 | - | 50 ~ 299.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 32 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 35 | - | 50 ~ 299.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a tap and dowel hole) | 50 | - | 50 ~ 349.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 10 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 13 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 20 | 50 ~ 175 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 20 | - | 50 ~ 174.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 30 | 50 ~ 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Striking type (with a dowel hole) | 30 | - | 50 ~ 199.9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product type
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften