• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferführungsbuchsen / Feststoffschmierung / ölfrei / Langversion

Auswerferführungsbuchsen / Feststoffschmierung / ölfrei / Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGBNZ16-10
EGBNZ16-15
EGBNZ16-20
EGBNZ20-10
EGBNZ20-15
EGBNZ20-20
EGBNZ20-25
EGBNZ25-10
EGBNZ25-15
EGBNZ25-20
EGBNZ25-25
EGBNZ30-20
EGBNZ30-25
EGBNZ30-30
EGBNZ35-20
EGBNZ35-25
EGBNZ35-30
EGBNZ40-20
EGBNZ40-25
EGBNZ40-30
EGBNZ50-20
EGBNZ50-25
EGBNZ50-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) ℓ (Dh6 section length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101610
1 Verfügbar auf Anfrage 101615
1 Verfügbar auf Anfrage 101620
1 Verfügbar auf Anfrage 102010
1 Verfügbar auf Anfrage 102015
1 Verfügbar auf Anfrage 102020
1 Verfügbar auf Anfrage 102025
1 Verfügbar auf Anfrage 102510
1 Verfügbar auf Anfrage 102515
1 Verfügbar auf Anfrage 102520
1 Verfügbar auf Anfrage 102525
1 Verfügbar auf Anfrage 103020
1 Verfügbar auf Anfrage 103025
1 Verfügbar auf Anfrage 103030
1 Verfügbar auf Anfrage 103520
1 Verfügbar auf Anfrage 103525
1 Verfügbar auf Anfrage 103530
1 Verfügbar auf Anfrage 104020
1 Verfügbar auf Anfrage 104025
1 Verfügbar auf Anfrage 104030
1 Verfügbar auf Anfrage 105020
1 Verfügbar auf Anfrage 105025
1 Verfügbar auf Anfrage 105030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Oil-free type Product type S dimension long

Technischer Support