Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei

Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei
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
EGBZS13-10
EGBZS13-13
EGBZS13-15
EGBZS16-13
EGBZS16-15
EGBZS16-20
EGBZS20-13
EGBZS20-15
EGBZS20-20
EGBZS25-15
EGBZS25-20
EGBZS25-25
EGBZS30-15
EGBZS30-20
EGBZS30-25
EGBZS35-20
EGBZS35-25
EGBZS40-20
EGBZS40-25
EGBZS40-30
EGBZS50-25
EGBZS50-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) ℓ (Dh6 section length)
(mm)
1 auf Anfrage 101310
1 auf Anfrage 101313
1 auf Anfrage 101315
1 auf Anfrage 101613
1 auf Anfrage 101615
1 auf Anfrage 101620
1 auf Anfrage 102013
1 auf Anfrage 102015
1 auf Anfrage 102020
1 auf Anfrage 102515
1 auf Anfrage 102520
1 auf Anfrage 102525
1 auf Anfrage 103015
1 auf Anfrage 103020
1 auf Anfrage 103025
1 auf Anfrage 103520
1 auf Anfrage 103525
1 auf Anfrage 104020
1 auf Anfrage 104025
1 auf Anfrage 104030
1 auf Anfrage 105025
1 auf Anfrage 105030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Copper alloy・Oil-free type Product type Standard type

Technischer Support