• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkäfige / Messing

Kugelkäfige / Messing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EMBS8-25
EMBS8-30
EMBS8-35
EMBS10-30
EMBS10-35
EMBS10-40
EMBS13-35
EMBS13-40
EMBS13-45
EMBS13-50
EMBS13-55
EMBS13-60
EMBS13-70
EMBS16-35
EMBS16-40
EMBS16-45
EMBS16-50
EMBS16-55
EMBS16-60
EMBS16-65
EMBS16-70
EMBS20-35
EMBS20-40
EMBS20-45
EMBS20-50
EMBS20-55
EMBS20-60
EMBS20-65
EMBS20-70
EMBS25-35
EMBS25-40
EMBS25-45
EMBS25-50
EMBS25-55
EMBS25-60
EMBS25-65
EMBS25-70
EMBS30-35
EMBS30-40
EMBS30-45
EMBS30-50
EMBS30-55
EMBS30-60
EMBS30-65
EMBS30-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) Applicable leader pin diameter
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 108.5825
1 Verfügbar auf Anfrage 108.5830
1 Verfügbar auf Anfrage 108.5835
1 Verfügbar auf Anfrage 1010.51030
1 Verfügbar auf Anfrage 1010.51035
1 Verfügbar auf Anfrage 1010.51040
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51335
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51340
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51345
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51350
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51355
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51360
1 Verfügbar auf Anfrage 1013.51370
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51635
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51640
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51645
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51650
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51655
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51660
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51665
1 Verfügbar auf Anfrage 1016.51670
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52035
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52040
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52045
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52050
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52055
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52060
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52065
1 Verfügbar auf Anfrage 1020.52070
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52535
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52540
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52545
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52550
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52555
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52560
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52565
1 Verfügbar auf Anfrage 1025.52570
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53035
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53040
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53045
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53050
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53055
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53060
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53065
1 Verfügbar auf Anfrage 1030.53070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Ball retainers Product type Only ball retainers

Technischer Support