Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet / Länge konfigurierbar / mit Senkbohrung

Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet / Länge konfigurierbar / mit Senkbohrung
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
RP8TXE15-[100-400/0.1]
RP8TXE20-[100-600/0.1]
RP8TXE25-[100-700/0.1]
RP8TXE30-[100-700/0.1]
RP8TXE35-[100-700/0.1]
RP8TXF15-[100-400/0.1]
RP8TXF20-[100-600/0.1]
RP8TXF25-[100-700/0.1]
RP8TXF30-[100-700/0.1]
RP8TXF35-[100-700/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD dimension tolerance D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10De715100 ~ 400
1 auf Anfrage 10De720100 ~ 600
1 auf Anfrage 10De725100 ~ 700
1 auf Anfrage 10De730100 ~ 700
1 auf Anfrage 10De735100 ~ 700
1 auf Anfrage 10Df615100 ~ 400
1 auf Anfrage 10Df620100 ~ 600
1 auf Anfrage 10Df625100 ~ 700
1 auf Anfrage 10Df630100 ~ 700
1 auf Anfrage 10Df635100 ~ 700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type With counterbore t (Head thickness)(mm) 8 Head squareness 0.1
Material SUJ2

Technischer Support