Rückdrückstifte / Stahl / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung

Rückdrückstifte / Stahl / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rückdrückstifte / Stahl / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung
  • Rückdrückstifte / Stahl / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RP8TSM25-[100-700/1]
RP8TSM30-[100-700/1]
RP8TSM32-[100-700/1]
RP8TSM40-[100-700/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 1025100 ~ 700
1 auf Anfrage 1030100 ~ 700
1 auf Anfrage 1032100 ~ 700
1 auf Anfrage 1040100 ~ 700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type With both sides tapped t (Head thickness)(mm) 8 Head squareness 0.1
D dimension tolerance -0.1/-0.3 Material S45C

Technischer Support