• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagringe und Stopperstifte / Typ wählbar

Anschlagringe und Stopperstifte / Typ wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STPB5
STPB10
STPB15
STPH
STPN
STR16
STR20
STR25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType D (Outer diameter)
(mm)
Quenched or not T (Thickness)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (Bolt type)-Yes5
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (Bolt type)-Yes10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (Bolt type)-Yes15
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper pins-Yes-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper pins-No-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (For Countersunk Bolt)16Yes-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (For Countersunk Bolt)20Yes-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Stopper rings (For Countersunk Bolt)25Yes-

Loading...

  1. 1

Technischer Support