• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klinkenzüge / 3 Lastbereiche / Set

Klinkenzüge / 3 Lastbereiche / Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Mechanism                               ■ Precautions
  
■ Installation
•Material Table
Item (1)Slide holder (2)Cam holder (3)Slide lock (4)Cam lock (5)Back plate (6)Release bar (7)Spacer
SKD61(H13)(1.2344) SKD61(H13)(1.2344) SKD11(D2)(1.2379) SKD11(D2)(1.2379) SK (Carbon tool steel) S45C(1045)(1.0503) S45C(1045)(1.0503)
50~55HRC 50~55HRC 58HRC~ 58HRC~ 50HRC~ 45HRC~
(Induction hardening)
-
Parting Lock Sets -For Light Load・Medium Load・Heavy Load-:Verwandte bildanzeige

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PLL
PLM
PLM-CH
PLM-SH
PLS
PLS-CH
PLS-RL
PLS-SH
PRK
PRKL
PRKM
PRL
PRLL
PRLM
PRS
PRSL
PRSM
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLoad capacity Parts Appl.
1 Verfügbar auf Anfrage 104t(40KN) or lowerSetFor PLL
1 Verfügbar auf Anfrage 101.8t(20KN) or lowerSetFor PLM
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Cam holder setFor PLM
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Slide holder unitFor PLM
1 Verfügbar auf Anfrage 101t(10KN) or lowerSetFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Cam holder setFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Release bar long typeFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Slide holder unitFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Cam lockFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Cam lockFor PLL
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Cam lockFor PLM
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Release barFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Release barFor PLL
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Release barFor PLM
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Slide lockFor PLS
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Slide lockFor PLL
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Slide lockFor PLM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size Standard

Technischer Support