• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auszugssperren für Formplatten / 1 Langloch

Auszugssperren für Formplatten / 1 Langloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TLK19-[50-250/5]
TLK19-SC[51-249/1]
TLK25-[50-300/5]
TLK25-SC[51-299/1]
TLK32-[80-400/5]
TLK32-SC[81-399/1]
TLK38-[100-450/5]
TLK38-SC[101-449/1]
TLKH19-[50-230/5]
TLKH19-SC[51-229/1]
TLKH25-[50-270/5]
TLKH25-SC[51-269/1]
TLKH32-[80-350/5]
TLKH32-SC[81-349/1]
TLKH38-[100-400/5]
TLKH38-SC[101-399/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSThickness
(mm)
A (Tension link width)
(mm)
S (Slotted hole pitch)
(mm)
SC (S dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 1091950 ~ 250-
1 auf Anfrage 10919-51 ~ 249
1 auf Anfrage 1092550 ~ 300-
1 auf Anfrage 10925-51 ~ 299
1 auf Anfrage 1093280 ~ 400-
1 auf Anfrage 10932-81 ~ 399
1 auf Anfrage 10938100 ~ 450-
1 auf Anfrage 10938-101 ~ 449
1 auf Anfrage 10161950 ~ 230-
1 auf Anfrage 101619-51 ~ 229
1 auf Anfrage 10162550 ~ 270-
1 auf Anfrage 101625-51 ~ 269
1 auf Anfrage 10163280 ~ 350-
1 auf Anfrage 101632-81 ~ 349
1 auf Anfrage 101638100 ~ 400-
1 auf Anfrage 101638-101 ~ 399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product classification Tension links Shape Long stroke type

Technischer Support