Schnellkupplungen / Nenngröße 8 / Ausführung wählbar / Anschluss wählbar / hitzebeständig
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
F120-KFF2
F120-KSH2
F120-KSH3
F120-KSHL2
F120-KSHL3
F120-KSM2
F120-KSM3
F120-KTSHBL2
F120-KTSHBL3
KFF2
KSH2
KSH3
KSM2
KSM3
KTFF2
KTSH2
KTSH3
KTSM2
KTSM3
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConnecting parts Heat proof With/without valve Shape Spanner installation section R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread120℃StandardStraightYes-1/4-46.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃StandardStraightYes--567
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃StandardStraightYes--759
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃StandardL-shapedNo--543
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃StandardL-shapedNo--743
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread120℃StandardStraightYes1/4-651
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread120℃StandardStraightYes3/8-652
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃No valveStraightYes--567
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose120℃No valveStraightYes--759
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread80℃StandardStraightYes-1/4-46.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose80℃StandardStraightYes--567
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose80℃StandardStraightYes--759
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread80℃StandardStraightYes1/4-651
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread80℃StandardStraightYes3/8-652
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread80℃No valveStraightYes-1/4-46.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose80℃No valveStraightYes--567
1 Verfügbar auf Anfrage 10Hose80℃No valveStraightYes--759
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread80℃No valveStraightYes1/4-651
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread80℃No valveStraightYes3/8-652

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass

Technischer Support