Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JPS1 |
JPS2 |
JPS3 |
JPSH1 |
JPSH2 |
KPM1 |
KPM2 |
KPM3 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spanner installation section | R/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/8 | 27 | Hexagon socket | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 1/4 | 29 | Hexagon socket | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 3/8 | 37 | Hexagon socket | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 29 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/4 | 31 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/8 | 31 | Hexagonal head | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 1/4 | 34 | Hexagonal head | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 3/8 | 35 | Hexagonal head |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Female thread | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Socket connector diameter(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spanner installation section
R/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften