Schnellkupplungen / Nenngröße wählbar / Ausführung wählbar / Anschluss wählbar / hitzebeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F120-TSF2
F120-TSF3
F120-TSF4
F120-TSH2
F120-TSH3
F120-TSH4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConnecting parts Spanner installation section Rc/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male threadYes1/432
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male threadYes3/835
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male threadYes1/242
1 Verfügbar auf Anfrage 10HoseNo-55
1 Verfügbar auf Anfrage 10HoseNo-62
1 Verfügbar auf Anfrage 10HoseNo-74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Heat proof 120℃ With/without valve No valve
Shape Straight

Technischer Support