Schnellkupplungen / Nenngröße wählbar / Innengewinde / hitzebeständig

Schnellkupplungen / Nenngröße wählbar / Innengewinde / hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F120-SF1
F120-SF2
F120-SF3
F120-SF4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Plug connector diameter
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101/84811
1 Verfügbar auf Anfrage 101/45814
1 Verfügbar auf Anfrage 103/86519
1 Verfügbar auf Anfrage 101/27223.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Connecting parts Male thread Heat proof 120℃
With/without valve Standard Shape Straight Spanner installation section No

Technischer Support