Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Anschluss wählbar / absperrend

Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Anschluss wählbar / absperrend
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
F120-PF2
F120-PF3
F120-PF4
F120-PM1
F120-PM2
F120-PM3
F120-PM4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConnecting parts R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Socket connector diameter
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread-1/43614
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread-3/84019
1 Verfügbar auf Anfrage 10Male thread-1/24423.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread1/8-39.511
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread1/4-43.514
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread3/8-50.419
1 Verfügbar auf Anfrage 10Female thread1/2-6223.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Heat proof 120℃ With/without valve Standard
Shape Straight Spanner installation section Yes

Technischer Support