Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BFPXR12-[50-200/10] |
BFPXR18-[50-200/10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (Width) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 12 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 18 | 50 ~ 200 |
Loading...
Material | Brass | With/without tapered screw plug | No | Partition plate | No |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat board | Type | R-cut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (Width)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften