Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | A (Width) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 6 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 6 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 6 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 6 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 8 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 8 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 8 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 8 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 10 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 10 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 10 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 12 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 16 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 18 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 18 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 18 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 18 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 20 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 22 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 22 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 22 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 24 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 24 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 25 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 25 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 25 | 250 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 25 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 30 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 30 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 30 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Aluminum | 30 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 6 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 6 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 6 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 6 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 8 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 8 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 8 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 8 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 10 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 10 | 150 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 10 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | 12 | 50 |
Loading...
With/without tapered screw plug | No | Partition plate | No | Shape | Flat board |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
A (Width)(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften