• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 180°C, 400°C hitzebeständig

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 180°C, 400°C hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HIPGTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-481/0.5]
HIPGTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPGTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[27-481/0.5]
HIPGTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPGTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
HIPXTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-481/0.5]
HIPXTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPXTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[27-481/0.5]
HIPXTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPXTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrade Bolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
1 auf Anfrage 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-19 ~ 481
1 auf Anfrage 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 481
1 auf Anfrage 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-27 ~ 481
1 auf Anfrage 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.527 ~ 481
1 auf Anfrage 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)No20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---
1 auf Anfrage 10High strength (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-19 ~ 481
1 auf Anfrage 10High strength (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 481
1 auf Anfrage 10High strength (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-27 ~ 481
1 auf Anfrage 10High strength (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.527 ~ 481
1 auf Anfrage 10High strength (Plate thickness・High precision)No20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---

Loading...

  1. 1

Technischer Support