• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passstifte / mit Entlüftungsschlitz / mit Innengewinde

Passstifte / mit Entlüftungsschlitz / mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
100PACK-MSTH5-10
100PACK-MSTH5-15
100PACK-MSTH6-10
100PACK-MSTH6-15
100PACK-MSTH6-20
100PACK-MSTH6-25
100PACK-MSTH6-30
100PACK-MSTH8-20
100PACK-MSTH8-30
100PACK-MSTH8-40
100PACK-MSTH10-30
100PACK-MSTH10-40
200PACK-MSTH5-10
200PACK-MSTH5-15
200PACK-MSTH6-10
200PACK-MSTH6-15
200PACK-MSTH6-20
200PACK-MSTH6-25
200PACK-MSTH6-30
200PACK-MSTH8-20
200PACK-MSTH8-30
200PACK-MSTH8-40
200PACK-MSTH10-30
200PACK-MSTH10-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaft diameter tolerance D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Sales unit
(pieces)
1 auf Anfrage 100/-0.012510100
1 auf Anfrage 100/-0.012515100
1 auf Anfrage 100/-0.012610100
1 auf Anfrage 100/-0.012615100
1 auf Anfrage 100/-0.012620100
1 auf Anfrage 100/-0.012625100
1 auf Anfrage 100/-0.012630100
1 auf Anfrage 100/-0.015820100
1 auf Anfrage 100/-0.015830100
1 auf Anfrage 100/-0.015840100
1 auf Anfrage 100/-0.0151030100
1 auf Anfrage 100/-0.0151040100
1 auf Anfrage 100/-0.012510200
1 auf Anfrage 100/-0.012515200
1 auf Anfrage 100/-0.012610200
1 auf Anfrage 100/-0.012615200
1 auf Anfrage 100/-0.012620200
1 auf Anfrage 100/-0.012625200
1 auf Anfrage 100/-0.012630200
1 auf Anfrage 100/-0.015820200
1 auf Anfrage 100/-0.015830200
1 auf Anfrage 100/-0.015840200
1 auf Anfrage 100/-0.0151030200
1 auf Anfrage 100/-0.0151040200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tapped type Yes

Technischer Support