• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshülsen / KACL / Stahl / rund / Durchgangsbohrung / Länge wählbar

Abstandshülsen / KACL / Stahl / rund / Durchgangsbohrung / Länge wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KACL10-[5-150/1]-V7
KACL12-[5-150/1]-V9.5
KACL15-[5-150/1]-V12
KACL18-[5-150/1]-V10.5
KACL25-[5-150/1]-V13
KACL35-[5-200/1]-V26
KACL45-[5-200/1]-V33
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Inner diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10105 ~ 1507
1 auf Anfrage 10125 ~ 1509.5
1 auf Anfrage 10155 ~ 15012
1 auf Anfrage 10185 ~ 15010.5
1 auf Anfrage 10255 ~ 15013
1 auf Anfrage 10355 ~ 20026
1 auf Anfrage 10455 ~ 20033

Loading...

  1. 1

Technischer Support