Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]2.5 - 50 mm / [Federkonstante]1 - 2.9 N/mm / [Last]2.5 - 147.1 N
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 2.5 bis 147.1 N. Zwischen 1 und 2.9 N / mm liegt die Federkonstante. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 2.5 bis 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 15 | 1.0 | 7.4 | 7.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 25 | 1.0 | 12.3 | 12.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 35 | 1.0 | 17.2 | 17.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 15 | 1.0 | 7.4 | 7.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 25 | 1.0 | 12.3 | 12.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 35 | 1.0 | 17.2 | 17.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 45 | 1.0 | 22.1 | 22.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 5 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 80 | 1.0 | 39.2 | 40 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 80 | 1.0 | 39.2 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften