• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWN / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 30% / extra starke Last / braun / max. 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWN / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 30% / extra starke Last / braun / max. 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]14.5 - 37 mm / [Federweg]6 - 90 mm / [Federkonstante]6.1 - 76.27 N/mm / [Last]274.6 - 882.6 N



MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 20 mm und einem Maximum von 300 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 14.5 mm und 37 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 274.6 bis 882.6 N. Zwischen 6.1 und 76.27 N / mm liegt die Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 6 und 90 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWN14.5-20
NT-SWN14.5-25
NT-SWN14.5-30
NT-SWN14.5-35
NT-SWN14.5-40
NT-SWN14.5-45
NT-SWN14.5-50
NT-SWN14.5-55
NT-SWN14.5-60
NT-SWN14.5-65
NT-SWN14.5-70
NT-SWN14.5-75
NT-SWN14.5-80
NT-SWN14.5-90
NT-SWN14.5-100
NT-SWN14.5-125
NT-SWN14.5-150
NT-SWN17-25
NT-SWN17-30
NT-SWN17-35
NT-SWN17-40
NT-SWN17-45
NT-SWN17-50
NT-SWN17-55
NT-SWN17-60
NT-SWN17-65
NT-SWN17-70
NT-SWN17-75
NT-SWN17-80
NT-SWN17-90
NT-SWN17-100
NT-SWN17-125
NT-SWN17-150
NT-SWN21-30
NT-SWN21-35
NT-SWN21-40
NT-SWN21-45
NT-SWN21-50
NT-SWN21-55
NT-SWN21-60
NT-SWN21-65
NT-SWN21-70
NT-SWN21-75
NT-SWN21-80
NT-SWN21-90
NT-SWN21-100
NT-SWN21-110
NT-SWN21-120
NT-SWN21-125
NT-SWN21-130
NT-SWN21-140
NT-SWN21-150
NT-SWN21-175
NT-SWN21-200
NT-SWN26-30
NT-SWN26-35
NT-SWN26-40
NT-SWN26-45
NT-SWN26-50
NT-SWN26-55
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
d (Inner diameter - flat type only) Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
With/without paint peeling
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5208.545.76274.66Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5258.536.61274.67.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5308.530.51274.69Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5358.526.15274.610.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5408.522.88274.612Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5458.520.34274.613.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5508.518.31274.615Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5558.516.64274.616.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5608.515.25274.618Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5658.514.08274.619.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5708.513.08274.621Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5758.512.20274.622.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5808.511.44274.624Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5908.510.17274.627Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51008.59.15274.630Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51258.57.32274.637.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51508.56.10274.645Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10172510.549.69372.77.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10173010.541.41372.79Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10173510.535.49372.710.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10174010.531.05372.712Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10174510.527.60372.713.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10175010.524.84372.715Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10175510.522.59372.716.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10176010.520.70372.718Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10176510.519.11372.719.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10177010.517.75372.721Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10177510.516.56372.722.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10178010.515.53372.724Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10179010.513.80372.727Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 101710010.512.42372.730Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 101712510.59.94372.737.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 101715010.58.28372.745Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10213013.554.48490.39Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10213513.546.70490.310.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10214013.540.86490.312Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10214513.536.32490.313.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10215013.532.69490.315Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10215513.529.72490.316.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10216013.527.24490.318Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10216513.525.15490.319.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10217013.523.35490.321Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10217513.521.79490.322.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10218013.520.43490.324Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10219013.518.16490.327Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102110013.516.34490.330Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102111013.514.86490.333Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102112013.513.62490.336Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102112513.513.08490.337.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102113013.512.57490.339Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102114013.511.67490.342Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102115013.510.90490.345Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102117513.59.34490.352.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 102120013.58.17490.360Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10263016.576.27686.59Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10263516.565.38686.510.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10264016.557.21686.512Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10264516.550.85686.513.5Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10265016.545.76686.515Yes
1 Verfügbar auf Anfrage 10265516.541.60686.516.5Yes

Loading...

Grundlegende Informationen

Wire type Flat Heat resistance temperature 200℃

Technischer Support