• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagplatten

Anschlagplatten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STPX2-80-60-T[13,​15]
STPX3-[150,​200,​250,​300,​400]-60-T[13,​15]
STPX4-[100-250/50]-[80-100/20]-T[13,​15]
STPX6-[150,​200,​250,​300,​400]-[80,​100]-T[13,​15]
STPX8-500-[80-100/20]-T[13,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH (Number of holes)
(pieces)
A (External shape)
(mm)
B (External shape)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 102806013
1 auf Anfrage 103150 ~ 4006013 ~ 15
1 auf Anfrage 104100 ~ 25080 ~ 10013
1 auf Anfrage 106150 ~ 40080 ~ 10013 ~ 15
1 auf Anfrage 10850080 ~ 10013

Loading...

  1. 1

Technischer Support