• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperierrohre / rostfreier Stahl, Stahl / abgesetzt, konisches Aussengewinde

Temperierrohre / rostfreier Stahl, Stahl / abgesetzt, konisches Aussengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Temperierrohre / rostfreier Stahl, Stahl / abgesetzt, konisches Aussengewinde
  • Temperierrohre / rostfreier Stahl, Stahl / abgesetzt, konisches Aussengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCJI1-[50-300/5]
DCJI2-[50-300/5]
DCJI3-[50-300/5]
DCJO1-[50-300/5]
DCJO2-[50-300/5]
DCJO3-[50-300/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCategory Applicable cooling units L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Inner pipesDCJK 150 ~ 300
1 auf Anfrage 10Inner pipesDCJK 250 ~ 300
1 auf Anfrage 10Inner pipesDCJK 350 ~ 300
1 auf Anfrage 10Outer pipesDCJK 150 ~ 300
1 auf Anfrage 10Outer pipesDCJK 250 ~ 300
1 auf Anfrage 10Outer pipesDCJK 350 ~ 300

Loading...

  1. 1

Technischer Support