• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert

Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DEP4-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP6-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
DEP7-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP8-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP12-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP15-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP20-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 104100 ~ 600
1 auf Anfrage 105100 ~ 600
1 auf Anfrage 106100 ~ 700
1 auf Anfrage 107100 ~ 800
1 auf Anfrage 108100 ~ 800
1 auf Anfrage 1010100 ~ 800
1 auf Anfrage 1012150 ~ 1000
1 auf Anfrage 1015150 ~ 1000
1 auf Anfrage 1020150 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Technischer Support