Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar
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
DESF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF4-[500.1-600/0.1]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[30-590/1]
DESF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-690/1]
DESF6-[500.1-700/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[30-690/1]
DESF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-680/1]
DESF7-[500.1-800/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-680/1]
DESF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-790/1]
DESF8-[500.1-800/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-790/1]
DESF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF10-[500.1-800/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF12-[500.1-800/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF15-[500.1-800/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[30-780/1]
DESF20-[500.1-800/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[30-780/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Shaft diameter)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 101.5 ~ 3.9450 ~ 50030 ~ 590
1 auf Anfrage 101.5 ~ 3.94500.1 ~ 60030 ~ 590
1 auf Anfrage 103 ~ 4.9550 ~ 50030 ~ 590
1 auf Anfrage 103 ~ 4.95500.1 ~ 60030 ~ 590
1 auf Anfrage 104 ~ 5.9650 ~ 50030 ~ 690
1 auf Anfrage 104 ~ 5.96500.1 ~ 70030 ~ 690
1 auf Anfrage 104.9 ~ 6.9750 ~ 50030 ~ 680
1 auf Anfrage 104.9 ~ 6.97500.1 ~ 80030 ~ 680
1 auf Anfrage 105.9 ~ 7.9850 ~ 50030 ~ 790
1 auf Anfrage 105.9 ~ 7.98500.1 ~ 80030 ~ 790
1 auf Anfrage 107.9 ~ 9.91050 ~ 50030 ~ 780
1 auf Anfrage 107.9 ~ 9.910500.1 ~ 80030 ~ 780
1 auf Anfrage 108.9 ~ 11.91250 ~ 50030 ~ 780
1 auf Anfrage 108.9 ~ 11.912500.1 ~ 80030 ~ 780
1 auf Anfrage 1010.9 ~ 14.91550 ~ 50030 ~ 780
1 auf Anfrage 1010.9 ~ 14.915500.1 ~ 80030 ~ 780
1 auf Anfrage 1015.9 ~ 19.92050 ~ 50030 ~ 780
1 auf Anfrage 1015.9 ~ 19.920500.1 ~ 80030 ~ 780

Loading...

  1. 1

Technischer Support