Auswerferhülsen für Druckgussformenbau / Stahl / nitriert

Auswerferhülsen für Druckgussformenbau / Stahl / nitriert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DESL6-[50-250/0.1]-V[2.5-4/0.5]
DESL8-[50-250/0.1]-V[2.5-6/0.5]
DESL10-[50-300/0.1]-V[2.5-8/0.5]
DESL12-[50-300/0.1]-V[3-10/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10650 ~ 2502.5 ~ 4
1 auf Anfrage 10850 ~ 2502.5 ~ 6
1 auf Anfrage 101050 ~ 3002.5 ~ 8
1 auf Anfrage 101250 ~ 3003 ~ 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support