Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DPDA4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
DPDA5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
DPDA6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
DPDA8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
DPDA10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-11.99/0.01] |
DPDA12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
DPDA14-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-13.99/0.01] |
DPDA16-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
DPDA18-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-17.99/0.01] |
DPDC4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-4/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
DPDC5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
DPDC6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-6/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
DPDC8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
DPDC10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
DPDC12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-11.99/0.01]-V[2.5-11.99/0.01] |
DPDC14-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-13.99/0.01]-V[2.5-13.99/0.01] |
DPDC16-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
DPDC18-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-17.99/0.01]-V[2.5-17.99/0.01] |
DPDD4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-11.99/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD14-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-13.99/0.01]-V[2.5-13.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD16-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDD18-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-17.99/0.01]-V[2.5-17.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
DPDE4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-R[0.3-1.5/0.1] |
DPDE5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-R[0.3-1.7/0.1] |
DPDE6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-R[0.3-2/0.1] |
DPDE8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-R[0.3-3/0.1] |
DPDE10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-R[0.3-4/0.1] |
DPDE12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-11.99/0.01]-V[2.5-11.99/0.01]-R[0.3-4.7/0.1] |
DPDE14-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-13.99/0.01]-V[2.5-13.99/0.01]-R[0.3-5.7/0.1] |
DPDE16-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-R[0.3-6.7/0.1] |
DPDE18-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-17.99/0.01]-V[2.5-17.99/0.01]-R[0.3-7.7/0.1] |
DPDL4-[30-200/0.01] |
DPDL5-[30-200/0.01] |
DPDL6-[30-200/0.01] |
DPDL8-[30-200/0.01] |
DPDL10-[30-200/0.01] |
DPDL12-[30-200/0.01] |
DPDL14-[30-200/0.01] |
DPDL16-[30-200/0.01] |
DPDL18-[30-200/0.01] |
DSA4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
DSA5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
DSA6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
DSA8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
DSA10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
DSA12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-11.99/0.01] |
DSA14-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-13.99/0.01] |
DSA16-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
DSA18-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-17.99/0.01] |
DSC4-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
DSC5-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
DSC6-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
DSC8-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
DSC10-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
DSC12-[30-200/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2.5-11.99/0.01]-V[2.5-11.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | With/without nitriding | Tip step shape | D/P (Shaft diameter) (mm) | A (Tip part) (mm) | C (mm) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | R (mm) | V (Tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 4 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 5 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 6 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 8 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 10 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 12 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 14 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 16 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 18 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 4 | 1 ~ 4 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 6 | 2 ~ 6 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 12 | 2.5 ~ 11.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 14 | 2.5 ~ 13.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane | 18 | 2.5 ~ 17.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 4 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 5 | 1.5 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 6 | 2 ~ 5.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 8 | 2 ~ 7.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 10 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 12 | 2.5 ~ 11.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 14 | 2.5 ~ 13.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 16 | 2.5 ~ 15.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | C plane (Designation) | 18 | 2.5 ~ 17.99 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 1.5 | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 1.7 | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 2 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 4 | 2 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 12 | 2.5 ~ 11.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 4.7 | 2.5 ~ 11.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 14 | 2.5 ~ 13.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 5.7 | 2.5 ~ 13.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | R | 18 | 2.5 ~ 17.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 7.7 | 2.5 ~ 17.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 4 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 5 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 6 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 8 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 10 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 12 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 14 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 16 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | No | 18 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 4 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 5 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 6 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 8 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 10 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 12 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 14 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 16 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 18 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | C plane | 12 | 2.5 ~ 11.99 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.99 |
Loading...
Processing method | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
With/without nitriding
Tip step shape
D/P (Shaft diameter)(mm)
A (Tip part)(mm)
C(mm)
F(mm)
L (L dimension)(mm)
R(mm)
V (Tip part)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften