• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konturkernstifte für Druckguss / Werkzeugstahl / nitriert / D, L 0,01mm / Konusform wählbar

Konturkernstifte für Druckguss / Werkzeugstahl / nitriert / D, L 0,01mm / Konusform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DPB4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
DPB5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]
DPB6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]
DPB8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]
DPB10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]
DPB12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]
DPB14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]
DPB16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]
DPB18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]
DPDBA4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DPDBA5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DPDBA6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DPDBA8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DPDBA10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DPDBA12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DPDBA14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DPDBA16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DPDBA18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DPDBC4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DPDBC5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DPDBC6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DPDBC8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DPDBC10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DPDBC12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-11.98/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DPDBC14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-13.98/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DPDBC16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DPDBC18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-17.98/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DPDBD4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-13.98/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-17.98/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBE4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-R[0.3-1.8/0.01]
DPDBE5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-R[0.3-2.4/0.1]
DPDBE6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-R[0.3-2.9/0.1]
DPDBE8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-R[0.3-3.9/0.1]
DPDBE10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-R[0.3-4.9/0.1]
DPDBE12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-R[0.3-5.9/0.1]
DPDBE14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-13.98/0.01]-V[2-13.98/0.01]-R[0.3-6.9/0.1]
DPDBE16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-15.98/0.01]-V[2-15.98/0.01]-R[0.3-7.9/0.1]
DPDBE18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-17.98/0.01]-V[2-17.98/0.01]-R[0.3-8.9/0.1]
DSBA4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DSBA5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DSBA6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DSBA8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DSBA10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DSBA12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DSBA14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DSBA16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DSBA18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DSBC4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DSBC5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DSBC6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DSBC8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DSBC10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DSBC12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWith/without nitriding Tip step shape P (Shaft diameter)
(mm)
A (Tip part)
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
L (L dimension)
(mm)
R
(mm)
V (Tip part)
(mm)
1 auf Anfrage 10YesNo3.5 ~ 3.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo4 ~ 4.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo5 ~ 5.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo6 ~ 7.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo8 ~ 9.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo10 ~ 11.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo12 ~ 13.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo14 ~ 15.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesNo16 ~ 17.99---30 ~ 200--
1 auf Anfrage 10YesTapered3.5 ~ 3.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10YesTapered4 ~ 4.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10YesTapered5 ~ 5.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10YesTapered6 ~ 7.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10YesTapered8 ~ 9.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10YesTapered10 ~ 11.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 auf Anfrage 10YesTapered12 ~ 13.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 auf Anfrage 10YesTapered14 ~ 15.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 10YesTapered16 ~ 17.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 auf Anfrage 10YesC plane3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10YesC plane4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10YesC plane5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10YesC plane6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10YesC plane8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10YesC plane10 ~ 11.992.5 ~ 11.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 auf Anfrage 10YesC plane12 ~ 13.992.5 ~ 13.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 auf Anfrage 10YesC plane14 ~ 15.992.5 ~ 15.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 10YesC plane16 ~ 17.992.5 ~ 17.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)3.5 ~ 3.991 ~ 3.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)4 ~ 4.991.5 ~ 4.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)5 ~ 5.992 ~ 5.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)6 ~ 7.992 ~ 7.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)8 ~ 9.992 ~ 9.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)10 ~ 11.992 ~ 11.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 11.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)12 ~ 13.992.5 ~ 13.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)14 ~ 15.992.5 ~ 15.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 10YesC plane (Designation)16 ~ 17.992.5 ~ 17.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 auf Anfrage 10YesR3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 1.81 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10YesR4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 2.41.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10YesR5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 2.92 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10YesR6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 3.92 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10YesR8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 4.92 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10YesR10 ~ 11.992 ~ 11.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 5.92 ~ 11.98
1 auf Anfrage 10YesR12 ~ 13.992 ~ 13.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 6.92 ~ 13.98
1 auf Anfrage 10YesR14 ~ 15.992 ~ 15.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 7.92 ~ 15.98
1 auf Anfrage 10YesR16 ~ 17.992 ~ 17.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 8.92 ~ 17.98
1 auf Anfrage 10NoTapered3.5 ~ 3.99--10 ~ 199.930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10NoTapered4 ~ 4.99--10 ~ 199.930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10NoTapered5 ~ 5.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10NoTapered6 ~ 7.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10NoTapered8 ~ 9.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10NoTapered10 ~ 11.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 auf Anfrage 10NoTapered12 ~ 13.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 auf Anfrage 10NoTapered14 ~ 15.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 10NoTapered16 ~ 17.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 auf Anfrage 10NoC plane3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 10NoC plane4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 10NoC plane5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 10NoC plane6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 10NoC plane8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 10NoC plane10 ~ 11.992 ~ 11.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 11.98

Loading...

Grundlegende Informationen

Processing method Standard

Technischer Support