• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben / rostfreier Stahl / Bohrung wählbar / Dimensionen wählbar / Langversion

Unterlegscheiben / rostfreier Stahl / Bohrung wählbar / Dimensionen wählbar / Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MWFBS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.9/0.1]
MWFBS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.9/0.1]
MWSCS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWSCS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWZCS-D[10-20/0.1]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
MWZCS-D[20.5-100/0.5]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduct type d/P/V (Hole diameter)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
t (Thickness)
(mm)
V (Hole diameter・Counterbore diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
1 auf Anfrage 10For countersunk bolt-5 ~ 201 ~ 503 ~ 700 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10For countersunk bolt-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 700 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10Plain-5 ~ 201 ~ 503 ~ 70-
1 auf Anfrage 10Plain-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 70-
1 auf Anfrage 10Counterbore3 ~ 6810 ~ 203 ~ 505 ~ 701 ~ 48
1 auf Anfrage 10Counterbore3 ~ 6820.5 ~ 1003 ~ 505 ~ 701 ~ 48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SUS416

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support