Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
K-KSPSB12-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-10/1] |
K-KSPSB16-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[6-14/1] |
K-KSPSB20-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[12-18/1] |
K-KSPSB25-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[15-23/1] |
K-KSPSB30-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[20-28/1] |
KSPSB8-[100-600/1]-F[10-50/1]-W[3-7/1] |
KSPSB10-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-8/1] |
KSPSB12-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-10/1] |
KSPSB16-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[6-14/1] |
KSPSB20-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[10-18/1] |
KSPSB25-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[15-23/1] |
KSPSB30-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[20-28/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side double chamfering) (mm) | W (Width of inclined block side double chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 12 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 10 ~ 50 | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 |
Loading...
Type | Key flats type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side double chamfering)(mm)
W (Width of inclined block side double chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften