• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägstifte / abgesetzt / einseitiges Innengewinde

Schrägstifte / abgesetzt / einseitiges Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
K-KSPSD16-[100-800/1]-F[10-40/1]-P[8-13/1]-Y[12-56/1]-V[12-14/1]
K-KSPSD20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1]-Y[15-72/1]-V[15-18/1]
K-KSPSD30-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[15-27/1]-Y[20-108/1]-V[20-27/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F (Length of inclined block side bearing bore length)
(mm)
P (Inclined block side shaft diameter)
(mm)
V (Slide unit side diameter)
(mm)
Y (Slide unit side length)
(mm)
1 auf Anfrage 1016100 ~ 80010 ~ 408 ~ 1312 ~ 1412 ~ 56
1 auf Anfrage 1020100 ~ 80010 ~ 6810 ~ 1715 ~ 1815 ~ 72
1 auf Anfrage 1030100 ~ 80010 ~ 5015 ~ 2720 ~ 2720 ~ 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Both ends stepped type Tap size Compact

Technischer Support